Regulacja ogrzewania podłogowego, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, Liczba kanałów: 10
014G0210
Danfoss HC-Z 10 wyjść
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Danfoss HC-Z 10 wyjść
Masa brutto | 0.98 kg |
Masa netto | 0.1 kg |
EAN | 5702425190506 |
Masa brutto | 0.98 kg |
Masa netto | 0.1 kg |
EAN | 5702425190506 |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
Grupa produktów | Regulacja ogrzewania podłogowego |
Liczba kanałów | 10 |
Liczba wyjść [pc] | 10 pc |
Montaż natynkowy | Tak |
Montaż podtynkowy | Nie |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Opis | Danfoss HC-Z 10 wyjść |
Przekaźnik kotła | Tak |
Przekaźnik pompy | Tak |
Regulacja temperatury | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 30 |
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] | 30 m |
Typ regulacji CO | Master Controller |
Typ, wersja | Danfoss Link™ |
Częstotliwość transmisji [MHz] | 868.42 MHz |
Grupa produktów | Regulacja ogrzewania podłogowego |
Liczba kanałów | 10 |
Liczba wyjść [pc] | 10 pc |
Montaż natynkowy | Tak |
Montaż podtynkowy | Nie |
Napięcie zasilania [V] | 230 V |
Opis | Danfoss HC-Z 10 wyjść |
Przekaźnik kotła | Tak |
Przekaźnik pompy | Tak |
Regulacja temperatury | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 30 |
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] | 30 m |
Typ regulacji CO | Master Controller |
Typ, wersja | Danfoss Link™ |