Siłowniki termiczne, Thermot, M 30 x 1.5, Napięcie zasilania [V] AC: 24, NC (normalnie zamknięty), 1.00 m

088H3216

Thermot M30x1.5 NC 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.141 Kg
Masa netto 0.134 Kg
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425110146

 

Description Thermot M30x1.5 NC 24V
Długość kabla [m] 1 m
Funkcja zaworu NC (normalnie zamknięty)
Grupa produktów Thermal actuators
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Pobór mocy [W] 2 W
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4
SCIP dossier product name Thermot M30x1,5
Stopień ochrony IP IP 41
Typ, wersja Thermot
Wyłącznik krańcowy Nie
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] 60 Hz
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] 50 Hz
Średnica połączenia M 30 x 1.5

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality