Siłowniki termiczne, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NO (normalnie otwarty), 0.95 m
Siłowniki termiczne, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NO (normalnie otwarty), 0.95 m

088H3143

TWA-K NO 230V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.13 kg
Masa netto 0.13 kg
EAN 5702420050225

 

Długość kabla [m] 0.95 m
Funkcja zaworu NO (normalnie otwarty)
Grupa produktów Siłowniki termiczne
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 48 pc
Opis TWA-K NO 230V
Pobór mocy [W] 2 W
Stopień ochrony IP IP 41
Typ, wersja TWA-K
Wyłącznik krańcowy Nie
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] 60 Hz
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] 50 Hz
Średnica połączenia M 30 x 1.5

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality