Regulacja ogrzewania podłogowego, Termostat pokojowy CF2, Wyświetlacz
Regulacja ogrzewania podłogowego, Termostat pokojowy CF2, Wyświetlacz

088U0214

SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 kg
Masa netto 0.2 kg
EAN 5702425081620

 

Baterie zasilające 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
Częstotliwość transmisji [MHz] 868.42 MHz
Grupa produktów Regulacja ogrzewania podłogowego
Montaż Naścienny
Nazwa produktu Termostat pokojowy z wyświetlaczem
Naścienny Tak
Opcjonalny czujnik podłogowy Nie
Opis SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
Położenie trzpienia Wyświetlacz
Regulacja temperatury Tak
Sterowanie adaptacyjne Tak
Stopień ochrony IP IP 21
Transmisja bezprzewodowa [m] [Max.] 30 m
Typ regulacji CO Termostat pokojowy
Typ, wersja Termostat pokojowy CF2
Wyświetlacz (Tak/Nie) Tak
Zabezpieczony Nie
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 35 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 3 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality