Zawór regulacyjny Combi, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
003L1015
FHV-R do FJVR, okrągły
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
FHV-R do FJVR, okrągły
Masa brutto | 0.93 kg |
Masa netto | 0.93 kg |
EAN | 5702420047638 |
Masa brutto | 0.93 kg |
Masa netto | 0.93 kg |
EAN | 5702420047638 |
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 6 bar |
Grupa produktów | Zawór regulacyjny Combi, FHV-WR |
Opis | FHV-R do FJVR, okrągły |
Połączenie zaworu | Danfoss FJVR |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | FHV-A and FHV-R |
SCIP dossier no. | 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818 |
SCIP dossier product name | FHV-A and FHV-R |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
Typ, wersja | FHV-R |
Wartość Kvs spustu [m3/h] | 0.9 m³/h |
Średnica połączenia | 3/4 |
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 6 bar |
Grupa produktów | Zawór regulacyjny Combi, FHV-WR |
Opis | FHV-R do FJVR, okrągły |
Połączenie zaworu | Danfoss FJVR |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | FHV-A and FHV-R |
SCIP dossier no. | 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818 |
SCIP dossier product name | FHV-A and FHV-R |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
Typ, wersja | FHV-R |
Wartość Kvs spustu [m3/h] | 0.9 m³/h |
Średnica połączenia | 3/4 |