
Narzędzia, Pilarka oporowo-grzewcza
088X0612
Pilarka oporowo-grzewcza
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Pilarka oporowo-grzewcza
Masa brutto | 2 kg |
Masa netto | 2 kg |
EAN | 5702420090290 |
Masa brutto | 2 kg |
Masa netto | 2 kg |
EAN | 5702420090290 |
Grupa produktów | Narzędzia |
Napięcie zasilania [V] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] [Max.] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220 V |
Opis | Pilarka oporowo-grzewcza |
Typ, wersja | Narzędzia do systemów lekkich |
Grupa produktów | Narzędzia |
Napięcie zasilania [V] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] [Max.] | 220 V |
Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220 V |
Opis | Pilarka oporowo-grzewcza |
Typ, wersja | Narzędzia do systemów lekkich |