Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035

088X0105

Panel pusty SpeedUp BP 0,5 m²

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.45 Kg
Masa netto 0.45 Kg
Volume 15 Liter
EAN 5702420089737

 

Description Panel pusty SpeedUp BP 0,5 m²
Długość [mm] 1 mm
Grubość [mm] 30 mm
Grupa produktów Dry Systems SpeedUp
Materiał Styropian
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] 8 kN-m
Obszar pokrycia [m²] 0.5 m²
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] 0.86 W/m-K
Przewodność cieplna [W/mK] 0.035 W/m-K
Przeznaczony do EN 826
Szerokość [mm] 500 mm
Typ, wersja Heat Panels
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 240 KPa
Średnica rury [mm] 16 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality