Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035
Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035

088X0102

Panel czołowy SpeedUp CZ 4 szt.

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.45 kg
Masa netto 0.45 kg
EAN 5702420089713

 

Długość [mm] 250 mm
Grubość [mm] 30 mm
Grupa produktów Lekkie systemy SpeedUp
Materiał Styropian
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] 8 kN-m
Obszar pokrycia [m²] 0.5 m²
Odległość od środka [mm] 125 mm
Opis Panel czołowy SpeedUp CZ 4 szt.
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] 0.86 W/m-K
Przewodność cieplna [W/mK] 0.035 W/m-K
Suitable for EN 826
Szerokość [mm] 500 mm
Typ, wersja Panele grzejne
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 240 kPa
Średnica rury [mm] 16 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality