![Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Aluminium / styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035 Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Aluminium / styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035](https://assets.danfoss.com/photos/preview/142944/ID043032655643-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.50 m², Aluminium / styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035
088X0100
Panel grzejny SpeedUp CZ 0,5 m²
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Panel grzejny SpeedUp CZ 0,5 m²
Masa brutto | 1.2 kg |
Masa netto | 1.2 kg |
EAN | 5702420089676 |
Masa brutto | 1.2 kg |
Masa netto | 1.2 kg |
EAN | 5702420089676 |
Długość [mm] | 1 mm |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Lekkie systemy SpeedUp |
Materiał | Aluminium / styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.5 m² |
Odległość od środka [mm] | 125 mm |
Opis | Panel grzejny SpeedUp CZ 0,5 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Suitable for | EN 826 |
Szerokość [mm] | 500 mm |
Typ, wersja | Panele grzejne |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 kPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |
Długość [mm] | 1 mm |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Lekkie systemy SpeedUp |
Materiał | Aluminium / styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.5 m² |
Odległość od środka [mm] | 125 mm |
Opis | Panel grzejny SpeedUp CZ 0,5 m² |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Suitable for | EN 826 |
Szerokość [mm] | 500 mm |
Typ, wersja | Panele grzejne |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 kPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |