Lekkie systemy SpeedUp, Panele grzejne, 0.09 m², Styropian, Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035
088X0104
Panel czołowy SpeedUp krzyżowy CO
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Panel czołowy SpeedUp krzyżowy CO
Masa brutto | 0.076 Kg |
Masa netto | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Masa brutto | 0.076 Kg |
Masa netto | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Description | Panel czołowy SpeedUp krzyżowy CO |
Długość [mm] | 250 mm |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Dry Systems SpeedUp |
Materiał | Styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.09 m² |
Odległość od środka [mm] | 125250 mm |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Przeznaczony do | EN 826 |
Szerokość [mm] | 375 mm |
Typ, wersja | Heat Panels |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |
Description | Panel czołowy SpeedUp krzyżowy CO |
Długość [mm] | 250 mm |
Grubość [mm] | 30 mm |
Grupa produktów | Dry Systems SpeedUp |
Materiał | Styropian |
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] | 8 kN-m |
Obszar pokrycia [m²] | 0.09 m² |
Odległość od środka [mm] | 125250 mm |
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Przewodność cieplna [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Przeznaczony do | EN 826 |
Szerokość [mm] | 375 mm |
Typ, wersja | Heat Panels |
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | 240 KPa |
Średnica rury [mm] | 16 mm |