BasicGrip

Wyświetlanie 14 produktu/-ów

Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, 3/4", 16.0 mm

Złączki Alupex 3/4 " x 16 x 2 mm

Rury wielowarstwowe, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Rura wielowarstwowa 16 x 2 mm, 200m

Rury wielowarstwowe, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Rura wielowarstwowa 16 x 2 mm, 500m

System pod wylewkę BasicGrip, 1.00 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 0.040

Panel BasicGrip - izolacja 35 mm

System pod wylewkę BasicGrip, 1.00 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035

Panel BasicGrip - izolacja 11 mm

Widok: