System pod wylewkę BasicGrip, 1.00 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 0.035

088X0051

Panel BasicGrip - izolacja 11 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.12 Kg
Masa netto 1.12 Kg
Volume 4.78 Liter
EAN 5702420089416

 

Description Panel BasicGrip - izolacja 11 mm
Długość [mm] 1000 mm
Grubość [mm] 28 mm
Grupa produktów Wet System BasicGrip
Materiał Folia polistyrenowa / polistyren
Obciążenie obliczeniowe [kN/m²] 50 kN-m
Obszar pokrycia [m²] 1 m²
Opór przy przenikaniu ciepła [m²K/W] 0.31 W/m-K
Przewodność cieplna [W/mK] 0.035 W/m-K
Szerokość [mm] 1000 mm
Typ, wersja BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50 KPa
Średnica rury [mm] 16 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality