Podtynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 995.00 mm
Podtynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 995.00 mm

088X0903

FH-FCD, Szafka podtynkowa

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.59 kg
Masa netto 12.59 kg
EAN 5702425130038

 

Grupa produktów Szafy rozdzielaczowe
Materiał Stal ocynkowana
Opis FH-FCD, Szafka podtynkowa
Regulowany zakres wysokości [mm] [Max.] 750 mm
Regulowany zakres wysokości [mm] [Min.] 650 mm
Szerokość [mm] 995 mm
Typ, wersja Podtynkowy
Zakres głębokości [mm] [Max.] 170 mm
Zakres głębokości [mm] [Min.] 110 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality