Podtynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 395.00 mm
088X0900
FH-FCA, Szafka podtynkowa
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
FH-FCA, Szafka podtynkowa
Masa brutto | 6.6 kg |
Masa netto | 6.2 kg |
EAN | 5702425130069 |
Masa brutto | 6.6 kg |
Masa netto | 6.2 kg |
EAN | 5702425130069 |
Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
Materiał | Stal ocynkowana |
Opis | FH-FCA, Szafka podtynkowa |
Regulowany zakres wysokości [mm] [Max.] | 750 mm |
Regulowany zakres wysokości [mm] [Min.] | 650 mm |
Szerokość [mm] | 395 mm |
Typ, wersja | Podtynkowy |
Wysokość [mm] | 750 mm |
Zakres głębokości [mm] [Max.] | 170 mm |
Zakres głębokości [mm] [Min.] | 110 mm |
Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
Materiał | Stal ocynkowana |
Opis | FH-FCA, Szafka podtynkowa |
Regulowany zakres wysokości [mm] [Max.] | 750 mm |
Regulowany zakres wysokości [mm] [Min.] | 650 mm |
Szerokość [mm] | 395 mm |
Typ, wersja | Podtynkowy |
Wysokość [mm] | 750 mm |
Zakres głębokości [mm] [Max.] | 170 mm |
Zakres głębokości [mm] [Min.] | 110 mm |