Natynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 450.00 mm
088X0905
FH-SCA, szafka naścienna
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
FH-SCA, szafka naścienna
Masa brutto | 7 kg |
Masa netto | 6.6 kg |
EAN | 5702425130014 |
Masa brutto | 7 kg |
Masa netto | 6.6 kg |
EAN | 5702425130014 |
Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
Głębokość [mm] | 119 mm |
Materiał | Stal ocynkowana |
Opis | FH-SCA, szafka naścienna |
Szerokość [mm] | 450 mm |
Typ, wersja | Natynkowy |
Wysokość [mm] | 650 mm |
Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
Głębokość [mm] | 119 mm |
Materiał | Stal ocynkowana |
Opis | FH-SCA, szafka naścienna |
Szerokość [mm] | 450 mm |
Typ, wersja | Natynkowy |
Wysokość [mm] | 650 mm |