![Stal nośna SpeedUp 0,16 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 45.000 Stal nośna SpeedUp 0,16 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 45.000](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121772/ID043032504613-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Stal nośna SpeedUp 0,16 m², Przewodność cieplna [W/mK]: 45.000
088X0111
Stal nośna SpeedUp 0,16 m²
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Stal nośna SpeedUp 0,16 m²
Masa brutto | 1.24 kg |
Masa netto | 1.24 kg |
EAN | 5702420090689 |
Masa brutto | 1.24 kg |
Masa netto | 1.24 kg |
EAN | 5702420090689 |
Długość [mm] | 800 mm |
Grubość [mm] | 1 mm |
Grupa produktów | Akcesoria dla systemów lekkich |
Materiał | Stal |
Obszar pokrycia [m²] | 0.16 m² |
Opis | Stal nośna SpeedUp 0,16 m² |
Przewodność cieplna [W/mK] | 45 W/m-K |
Szerokość [mm] | 200 mm |
Typ, wersja | Akcesoria dla systemów lekkich |
Długość [mm] | 800 mm |
Grubość [mm] | 1 mm |
Grupa produktów | Akcesoria dla systemów lekkich |
Materiał | Stal |
Obszar pokrycia [m²] | 0.16 m² |
Opis | Stal nośna SpeedUp 0,16 m² |
Przewodność cieplna [W/mK] | 45 W/m-K |
Szerokość [mm] | 200 mm |
Typ, wersja | Akcesoria dla systemów lekkich |