Akva Lux II VX, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C

145F0438

Akva Lux II VX, ECL110/VS2/AMV150, Type H2 - W1, with cover

Szczegóły produktu

Masa brutto 47 Kg
Masa netto 45 Kg
EAN 5714279482331

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 16 bar
Description Akva Lux II VX, ECL110/VS2/AMV150, Type H2 - W1, with cover
Dodatkowe informacje Obudowa
Izolacja rur
Grupa produktów Small Stations
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 110 °C
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Nazwa regulatora CWU PTC2+P
Obieg grzewczy - sterowanie ECL 110 / VS 2 / AMV
Stop wymiennika ciepła ogrzewania AISI 316
Typ rozmiaru stacji Typ 2-1
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB06H-1 40
Typ, wersja Akva Lux II VX

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality