Certyfikaty, aprobaty |
DVGW CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] |
25 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] |
10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] |
0.11 bar |
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] |
25 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] |
1 bar |
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] |
25 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] |
10 bar |
Description |
THERMODUAL-S 650-80 |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] |
2 °C |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
DHW system |
Głębokość opakowania 2 [mm] |
800 mm |
Głębokość opakowania [mm] |
1000 mm |
Głębokość z obudową [mm] |
1165 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria PED |
§ 4.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna |
poziome |
Konstrukcja |
stojąca |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] |
150 °C |
Liczba mieszkań [Max.] |
43 |
Marka rury CWU |
Grundfos |
Materiał izolacyjny |
EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU |
Miedź |
Materiał zbiornika |
14571 |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Natężenie [A] [Max.] |
0.2 A |
Nazwa kategorii |
Węzły cieplne zasobnikowe |
Nazwa producenta |
Danfoss |
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] |
650 L |
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] |
1.52 m³/h |
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] |
1.37 m³/h |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stop wymiennika ciepła CWU |
1.4404 |
Szerokość opakowania 2 [mm] |
1200 mm |
Szerokość opakowania [mm] |
1000 mm |
Szerokość z obudową [mm] |
1050 mm |
Typ przyłącza CO |
spawane |
Typ przyłącza CWU |
gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza cyrkulacji |
gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza SC |
spawane |
Typ rury CWU |
UPM2K |
Typ wymiennika ciepła CWU |
Lutowane |
Typ, wersja |
TD-S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wydajność [kW] |
80 kW |
Wysokość opakowania 2 [mm] |
500 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
1975 mm |
Wysokość z obudową [mm] |
1830 mm |
Zalecana temperatura zasilania [°C] |
70 °C |
Średnica przyłącza CO |
26,9 mm |
Średnica przyłącza CWU |
Rp2" |
Średnica przyłącza cyrkulacji |
Rp1" |
Średnica przyłącza SC |
26,9 mm |
Średnica rurociągu CO |
DN20 |
Średnica rury CWU |
DN50 |
Średnica rury cyrkulacyjnej |
DN25 |
Średnica rury SC |
DN20 |