System CWU, TD-S, CWU w układzie ładującym zasobnikowym, 150.0 kW, 500 L
004U1802
THERMODUAL-S 500-150
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
THERMODUAL-S 500-150
Masa brutto | 103 kg |
Masa netto | 103 kg |
Masa brutto | 103 kg |
Masa netto | 103 kg |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.08 bar |
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1 bar |
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
Grupa produktów | System CWU |
Głębokość opakowania 2 [mm] | 800 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 900 mm |
Głębokość z obudową [mm] | 1065 mm |
Kategoria PED | § 4.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna | poziome |
Konstrukcja | stojąca |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
Liczba mieszkań [Max.] | 72 |
Marka rury CWU | Grundfos |
Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Miedź |
Materiał zbiornika | 14571 |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Natężenie [A] [Max.] | 0.4 A |
Nazwa kategorii | Węzły cieplne zasobnikowe |
Nazwa producenta | Danfoss |
Opis | THERMODUAL-S 500-150 |
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 500 L |
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.86 m³/h |
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.57 m³/h |
Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
Szerokość opakowania 2 [mm] | 1200 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 900 mm |
Szerokość z obudową [mm] | 925 mm |
Typ aplikacji | CWU w układzie ładującym zasobnikowym |
Typ przyłącza CO | spawane |
Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza SC | spawane |
Typ rury CWU | UPM GEO |
Typ wymiennika ciepła CWU | Lutowane |
Typ, wersja | TD-S |
Wydajność [kW] | 150 kW |
Wysokość opakowania 2 [mm] | 500 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 1885 mm |
Wysokość z obudową [mm] | 1765 mm |
Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Zatwierdzenia | CE/DVGW |
Średnica przyłącza CO | 26,9 mm |
Średnica przyłącza CWU | Rp1 1/2" |
Średnica przyłącza cyrkulacji | Rp1" |
Średnica przyłącza SC | 26,9 mm |
Średnica rurociągu CO | DN20 |
Średnica rury CWU | DN40 |
Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
Średnica rury SC | DN20 |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.08 bar |
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1 bar |
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
Grupa produktów | System CWU |
Głębokość opakowania 2 [mm] | 800 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 900 mm |
Głębokość z obudową [mm] | 1065 mm |
Kategoria PED | § 4.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna | poziome |
Konstrukcja | stojąca |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 150 °C |
Liczba mieszkań [Max.] | 72 |
Marka rury CWU | Grundfos |
Materiał izolacyjny | EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Miedź |
Materiał zbiornika | 14571 |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Natężenie [A] [Max.] | 0.4 A |
Nazwa kategorii | Węzły cieplne zasobnikowe |
Nazwa producenta | Danfoss |
Opis | THERMODUAL-S 500-150 |
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 500 L |
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.86 m³/h |
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.57 m³/h |
Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
Szerokość opakowania 2 [mm] | 1200 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 900 mm |
Szerokość z obudową [mm] | 925 mm |
Typ aplikacji | CWU w układzie ładującym zasobnikowym |
Typ przyłącza CO | spawane |
Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza SC | spawane |
Typ rury CWU | UPM GEO |
Typ wymiennika ciepła CWU | Lutowane |
Typ, wersja | TD-S |
Wydajność [kW] | 150 kW |
Wysokość opakowania 2 [mm] | 500 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 1885 mm |
Wysokość z obudową [mm] | 1765 mm |
Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Zatwierdzenia | CE/DVGW |
Średnica przyłącza CO | 26,9 mm |
Średnica przyłącza CWU | Rp1 1/2" |
Średnica przyłącza cyrkulacji | Rp1" |
Średnica przyłącza SC | 26,9 mm |
Średnica rurociągu CO | DN20 |
Średnica rury CWU | DN40 |
Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
Średnica rury SC | DN20 |