System CWU, TD-GS, CWU w układzie ładującym zasobnikowym, 60.0 kW, 300 L
System CWU, TD-GS, CWU w układzie ładującym zasobnikowym, 60.0 kW, 300 L

004U1825

THERMODUAL-GS 300-60

Szczegóły produktu

Masa brutto 145 kg
Masa netto 145 kg

 

Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.13 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 1 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 3 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów System CWU
Głębokość opakowania 2 [mm] 800 mm
Głębokość opakowania [mm] 750 mm
Głębokość z obudową [mm] 950 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna poziome
Konstrukcja stojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 110 °C
Liczba mieszkań [Max.] 23
Marka rury CWU Grundfos
Materiał izolacyjny EPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał uszczelki wymiennika ciepła CWU EPDM
Materiał zbiornika 14571
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0.1 A
Nazwa kategorii Węzły cieplne zasobnikowe
Nazwa producenta Danfoss
Opis THERMODUAL-GS 300-60
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] 300 L
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 1.71 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 1.03 m³/h
Szerokość opakowania 2 [mm] 1200 mm
Szerokość opakowania [mm] 750 mm
Szerokość z obudową [mm] 1300 mm
Typ aplikacji CWU w układzie ładującym zasobnikowym
Typ przyłącza CO gwint zewnętrzny
Typ przyłącza CWU gwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC gwint zewnętrzny
Typ rury CWU UPM2K
Typ wymiennika ciepła CWU Skręcany
Typ, wersja TD-GS
Wydajność [kW] 60 kW
Wysokość opakowania 2 [mm] 600 mm
Wysokość opakowania [mm] 1910 mm
Wysokość z obudową [mm] 1760 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C] 65 °C
Zatwierdzenia CE/DVGW
Średnica przyłącza CO G1 1/4"
Średnica przyłącza CWU Rp1 1/2"
Średnica przyłącza cyrkulacji Rp3/4"
Średnica przyłącza SC G1 1/4"
Średnica rurociągu CO DN25
Średnica rury CWU DN40
Średnica rury cyrkulacyjnej DN25
Średnica rury SC DN25

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi