System CWU, TC-C, Ochrona przed bakteriami Legionella, 55.0 kW, Nazwa regulatora CWU: ECL310, 350 L
System CWU, TC-C, Ochrona przed bakteriami Legionella, 55.0 kW, Nazwa regulatora CWU: ECL310, 350 L

004X1634

TC-COMBI 0350 ECL XB

Szczegóły produktu

Masa brutto 188 kg
Masa netto 188 kg

 

Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.2 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 12 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] 0.56 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 1 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Cyrkulacja CWU Tak
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów System CWU
Głębokość bez obudowy [mm] 780 mm
Głębokość opakowania 2 [mm] 800 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Poziome + Pionowe
Konstrukcja stojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 90 °C
Marka rury CWU Grundfos
Materiał izolacyjny EPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Miedź
Materiał zbiornika 1.4571
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Natężenie [A] [Max.] 4 A
Nazwa kategorii Zabezpieczenia przed bakteriami Legionella
Nazwa producenta Danfoss
Nazwa regulatora CWU ECL310
Opis TC-COMBI 0350 ECL XB
P cyrkulacji [bar] [Max.] -0.18 bar
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] 350 L
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] 1.17 m³/h
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 1.62 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 4 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Szerokość bez obudowy [mm] 1530 mm
Szerokość opakowania 2 [mm] 1200 mm
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Typ aplikacji Ochrona przed bakteriami Legionella
Typ przyłącza CO spawane
Typ przyłącza CWU gwint zewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint zewnętrzny
Typ przyłącza SC spawane
Typ regulacji CWU Elektroniczny
Typ rury CWU UPM GEO
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ, wersja TC-C
Wydajność [kW] 55 kW
Wysokość bez obudowy [mm] 1825 mm
Wysokość opakowania 2 [mm] 1950 mm
Wysokość opakowania [mm] 1880 mm
Zatwierdzenia CE/DVGW
Średnica przyłącza CO 26,9 mm
Średnica przyłącza CWU G1 1/2"
Średnica przyłącza cyrkulacji G1 1/4"
Średnica przyłącza SC 26,9 mm
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury CWU DN32
Średnica rury cyrkulacyjnej DN25
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi