Certyfikaty, aprobaty |
DVGW CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] |
25 bar |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] |
10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] |
0.24 bar |
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] |
12 bar |
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] |
0.49 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] |
1 bar |
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] |
25 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] |
10 bar |
Cyrkulacja CWU |
Tak |
Description |
TC-COMBI 1000 ECL XB |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] |
2 °C |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
DHW system |
Głębokość bez obudowy [mm] |
1050 mm |
Głębokość opakowania 2 [mm] |
800 mm |
Głębokość opakowania [mm] |
1100 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria PED |
§ 4.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna |
Poziome + Pionowe |
Konstrukcja |
stojąca |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] |
90 °C |
Marka rury CWU |
Grundfos |
Materiał izolacyjny |
EPS z laminowaną wełną izolacyjną |
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU |
Miedź |
Materiał zbiornika |
1.4571 |
Napięcie zasilania [V] AC |
230 V |
Natężenie [A] [Max.] |
4 A |
Nazwa kategorii |
Zabezpieczenia przed bakteriami Legionella |
Nazwa producenta |
Danfoss |
Nazwa regulatora CWU |
ECL310 |
P cyrkulacji [bar] [Max.] |
-0.14 bar |
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] |
1000 L |
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] |
2.16 m³/h |
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] |
2.97 m³/h |
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] |
7 m³/h |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stop wymiennika ciepła CWU |
1.4404 |
Szerokość bez obudowy [mm] |
1900 mm |
Szerokość opakowania 2 [mm] |
1200 mm |
Szerokość opakowania [mm] |
1100 mm |
Typ przyłącza CO |
spawane |
Typ przyłącza CWU |
gwint zewnętrzny |
Typ przyłącza cyrkulacji |
gwint zewnętrzny |
Typ przyłącza SC |
spawane |
Typ regulacji CWU |
Elektroniczny |
Typ rury CWU |
UPM GEO |
Typ wymiennika ciepła CWU |
Lutowane |
Typ, wersja |
TC-C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wydajność [kW] |
101 kW |
Wysokość bez obudowy [mm] |
2145 mm |
Wysokość opakowania 2 [mm] |
1950 mm |
Wysokość opakowania [mm] |
2195 mm |
Średnica przyłącza CO |
26,9/42,4 mm |
Średnica przyłącza CWU |
G1 3/4" |
Średnica przyłącza cyrkulacji |
G1 1/2" |
Średnica przyłącza SC |
26,9/42,4 mm |
Średnica rurociągu CO |
DN20/DN32 |
Średnica rury CWU |
DN40 |
Średnica rury cyrkulacyjnej |
DN32 |
Średnica rury SC |
DN20/DN32 |