System CWU, Legiomin®, Ochrona przed bakteriami Legionella, 150.0 kW, Miedź, 1000 L
System CWU, Legiomin®, Ochrona przed bakteriami Legionella, 150.0 kW, Miedź, 1000 L

004U1849

LEGIOMIN-S 1000-240-150

Szczegóły produktu

Masa brutto 175 kg
Masa netto 175 kg

 

Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.08 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 1 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów System CWU
Głębokość opakowania 2 [mm] 800 mm
Głębokość opakowania [mm] 1100 mm
Głębokość z obudową [mm] 1265 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna poziome
Konstrukcja stojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 150 °C
Liczba mieszkań [Max.] 55
Marka rury CWU Grundfos
Materiał izolacyjny EPS z laminowaną wełną izolacyjną
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Miedź
Materiał zbiornika 14571
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0.4 A
Nazwa kategorii Zabezpieczenia przed bakteriami Legionella
Nazwa producenta Danfoss
Opis LEGIOMIN-S 1000-240-150
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] 1000 L
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 2.86 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 2.57 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Szerokość opakowania 2 [mm] 1200 mm
Szerokość opakowania [mm] 1100 mm
Szerokość z obudową [mm] 1115 mm
Typ aplikacji Ochrona przed bakteriami Legionella
Typ przyłącza CO spawane
Typ przyłącza CWU gwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacji gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC spawane
Typ rury CWU UPM GEO
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ wymiennika ciepła CWU XB37
Typ, wersja Legiomin®
Wydajność [kW] 150 kW
Wysokość opakowania 2 [mm] 500 mm
Wysokość opakowania [mm] 2195 mm
Wysokość z obudową [mm] 2045 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C] 75 °C
Zatwierdzenia CE/DVGW
Średnica przyłącza CO 26,9 mm
Średnica przyłącza CWU Rp2"
Średnica przyłącza cyrkulacji Rp3/4"
Średnica przyłącza SC 26,9 mm
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury CWU DN50
Średnica rury cyrkulacyjnej DN20
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi