Akcesoria CWU, Moduł cyrkulacji, CIRC-MOD. TD-Z 25-85-32 (KIT)
004U1626
3.90 m³/h, R1 1/4"/R1 1/4", gwint zewnętrzny
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
3.90 m³/h, R1 1/4"/R1 1/4", gwint zewnętrzny
Masa brutto | 35 Kg |
Masa netto | 30 Kg |
EAN | 5715162748237 |
Masa brutto | 35 Kg |
Masa netto | 30 Kg |
EAN | 5715162748237 |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | CIRC-MOD. TD-Z 25-85-32 (KIT) |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
Grupa produktów | Accessories DHW |
Głębokość bez obudowy [mm] | 140 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 400 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria PED | § 3.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Wszystkie |
Konstrukcja | luźny |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 100 °C |
Marka rury CWU | Grundfos |
Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Natężenie [A] [Max.] | 0.4 A |
Nazwa kategorii | Zestawy rozdzielaczy i rur |
P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.23 bar |
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 3.9 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szerokość bez obudowy [mm] | 535 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
Typ przyłącza cyrkulacji | gwint zewnętrzny |
Typ rury CWU | UPM GEO |
Typ, wersja | Circulation module |
Wysokość bez obudowy [mm] | 135 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 270 mm |
Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Średnica przyłącza cyrkulacji | R1 1/4"/R1 1/4" |
Średnica rury cyrkulacyjnej | DN32/DN32 |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0 bar |
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1 bar |
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | CIRC-MOD. TD-Z 25-85-32 (KIT) |
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
Grupa produktów | Accessories DHW |
Głębokość bez obudowy [mm] | 140 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 400 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria PED | § 3.3 |
Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Wszystkie |
Konstrukcja | luźny |
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 100 °C |
Marka rury CWU | Grundfos |
Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Natężenie [A] [Max.] | 0.4 A |
Nazwa kategorii | Zestawy rozdzielaczy i rur |
P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.23 bar |
Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 3.9 m³/h |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szerokość bez obudowy [mm] | 535 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
Typ przyłącza cyrkulacji | gwint zewnętrzny |
Typ rury CWU | UPM GEO |
Typ, wersja | Circulation module |
Wysokość bez obudowy [mm] | 135 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 270 mm |
Zalecana temperatura zasilania [°C] | 70 °C |
Średnica przyłącza cyrkulacji | R1 1/4"/R1 1/4" |
Średnica rury cyrkulacyjnej | DN32/DN32 |