Zawory grzejnikowe, RA-N, Przepływ normalny, DN 25, Kątowy, D

013G0037

Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.602 Kilogram
Masa netto 0.578 Kilogram
Objętość 0.679 Liter
EAN 5702420001678

 

Aplikacja Układ 2-rurowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Radiator Valves
Konstrukcja Kątowy
Nastawy wstępne Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 25
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Standard wymiaru D
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ zaworu Przepływ normalny
Typ złączki Standard
Typ, wersja RA-N
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] 1.04 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 1
Wymiar króćca wylotowego R 1
Zakończ Niklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality