Zawory grzejnikowe, RA-N, Przepływ normalny, DN 15, Prosty, F

013G0014

Normal flow valves with presetting

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.25 Kilogram
Masa netto 0.238 Kilogram
Objętość 0.273 Liter
EAN 5702420005027

 

Aplikacja Układ 2-rurowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Radiator Valves
Konstrukcja Prosty
Nastawy wstępne Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 5
Standard wymiaru F
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ zaworu Przepływ normalny
Typ złączki Standard
Typ, wersja RA-N
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Wartości Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] 0.73 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 1/2
Wymiar króćca wylotowego R 1/2
Zakończ Niklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality