Zawory grzejnikowe, RA-N, Przepływ normalny, DN 15, Kątowy, F

013G0013

Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.232 Kilogram
Masa netto 0.22 Kilogram
Objętość 0.273 Liter
EAN 5702420011646

 

Aplikacja Układ 2-rurowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Radiator Valves
Konstrukcja Kątowy
Nastawy wstępne Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 5
Standard wymiaru F
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ zaworu Przepływ normalny
Typ złączki Standard
Typ, wersja RA-N
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Wartości Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] 0.73 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 1/2
Wymiar króćca wylotowego R 1/2
Zakończ Niklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality