Zawory grzejnikowe, RA-N, Przepływ normalny, DN 10, Prosty, F

013G0012

Normal flow valves with presetting

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.213 Kilogram
Masa netto 0.203 Kilogram
Objętość 0.23 Liter
EAN 5702420010274

 

Aplikacja Układ 2-rurowy
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Radiator Valves
Konstrukcja Prosty
Nastawy wstępne Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 10
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Standard wymiaru F
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ zaworu Przepływ normalny
Typ złączki Standard
Typ, wersja RA-N
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 0.65 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] 0.56 m³/h
Wymiar króćca wlotowego Rp 3/8
Wymiar króćca wylotowego R 3/8
Zakończ Niklowany
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.6 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality