Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych, G 1/2" A, 15, Niklowany

013G4115

Łączniki miedziane/stalowe do rur 15 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.03 Kg
Masa netto 0.029 Kg
Volume 0.072 Liter
EAN 5702420033204

 

Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Description Łączniki miedziane/stalowe do rur 15 mm
Do rur Stal lub miedź
Do zaworów RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Compression fittings
Gwintowe Zewnętrzny
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
SCIP dossier product name Compression Fittings
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ, wersja Compression fittings for steel and copper tubings
Użycie do rur stalowych i miedzianych
Wymiar rury [mm] 15
Zakończ Niklowany
Złącza G 1/2" A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality