Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych, G 1/2" A, 15, Chrom
Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych, G 1/2" A, 15, Chrom

013G4195

Łączniki miedziane/stalowe do rur 15 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.03 kg
Masa netto 0.03 kg
EAN 5702420071466

 

Ciśnienie próbne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Do rur Stal lub miedź
Do zaworów VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Grupa produktów Złączki zaciskowe
Gwintowe Zewnętrzny
Opis Łączniki miedziane/stalowe do rur 15 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ, wersja Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych
Użycie do rur stalowych i miedzianych
Wymiar rury [mm] 15
Zakończ Chrom
Złącza G 1/2" A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi