Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX, G 3/4", 14x2, Niklowany
013G4154
Złączki PEX do rury 14 x 2 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Złączki PEX do rury 14 x 2 mm
Masa brutto | 0.07 kg |
Masa netto | 0.07 kg |
EAN | 5702420032887 |
Masa brutto | 0.07 kg |
Masa netto | 0.07 kg |
EAN | 5702420032887 |
Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Do rur | Plastik PEX |
Do zaworów |
Złączki Rozdzielacz CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Grupa produktów | Złączki zaciskowe |
Gwintowe | Wewnętrzna |
Label product | Yes |
Opis | Złączki PEX do rury 14 x 2 mm |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
Typ, wersja | Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX |
Użycie | do rur Pex |
Wymiar rury [mm] | 14x2 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 3/4" |
Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Do rur | Plastik PEX |
Do zaworów |
Złączki Rozdzielacz CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Grupa produktów | Złączki zaciskowe |
Gwintowe | Wewnętrzna |
Label product | Yes |
Opis | Złączki PEX do rury 14 x 2 mm |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
Typ, wersja | Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX |
Użycie | do rur Pex |
Wymiar rury [mm] | 14x2 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 3/4" |