Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Niklowany
013G4147
Złączki PEX do rury 15 x 2,5 mm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Złączki PEX do rury 15 x 2,5 mm
Masa brutto | 0.03 kg |
Masa netto | 0.03 kg |
EAN | 5702420032849 |
Masa brutto | 0.03 kg |
Masa netto | 0.03 kg |
EAN | 5702420032849 |
Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Do rur | Plastik PEX |
Do zaworów |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Grupa produktów | Złączki zaciskowe |
Gwintowe | Zewnętrzny |
Label product | Yes |
Opis | Złączki PEX do rury 15 x 2,5 mm |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
Typ, wersja | Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX |
Użycie | do rur Pex |
Wymiar rury [mm] | 15x2.5 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 1/2" A |
Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
Do rur | Plastik PEX |
Do zaworów |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Grupa produktów | Złączki zaciskowe |
Gwintowe | Zewnętrzny |
Label product | Yes |
Opis | Złączki PEX do rury 15 x 2,5 mm |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
Typ, wersja | Złączki zaciskowe do rur plastikowych PEX |
Użycie | do rur Pex |
Wymiar rury [mm] | 15x2.5 |
Zakończ | Niklowany |
Złącza | G 1/2" A |