Złączki zaciskowe do rur Aluplex, G 1/2" A, 16x2, Niklowany
Złączki zaciskowe do rur Aluplex, G 1/2" A, 16x2, Niklowany

013G4176

Złączki Alupex do rury 16 x 2 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.04 kg
Masa netto 0.04 kg
EAN 5702420036731

 

Ciśnienie próbne [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 6 bar
Do rur Alupex
Do zaworów RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Grupa produktów Złączki zaciskowe
Gwintowe Zewnętrzny
Opis Złączki Alupex do rury 16 x 2 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 95 °C
Typ, wersja Złączki zaciskowe do rur Aluplex
Użycie do AluPex
Wymiar rury [mm] 16x2
Zakończ Niklowany
Złącza G 1/2" A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi