Złączki zaciskowe do rur Aluplex, G 1/2" A, 16x2, Chrom
Złączki zaciskowe do rur Aluplex, G 1/2" A, 16x2, Chrom

013G4200

Złączki Alupex do rury 16 x 2 mm, chromowane

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.04 kg
Masa netto 0.04 kg
EAN 5702420071497

 

Ciśnienie próbne [bar] 10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 6 bar
Do rur Alupex
Do zaworów VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Grupa produktów Złączki zaciskowe
Gwintowe Zewnętrzny
Opis Złączki Alupex do rury 16 x 2 mm, chromowane
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 95 °C
Typ, wersja Złączki zaciskowe do rur Aluplex
Użycie do AluPex
Wymiar rury [mm] 16x2
Zakończ Chrom
Złącza G 1/2" A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi