Regulacja bypassu automatycznego, AVDO, DN 25, Kątowy, gwint wewnętrzny, gwint wewnętrzny
003L6012
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
Masa brutto | 0.874 Kg |
Masa netto | 0.839 Kg |
Volume | 1.124 Liter |
EAN | 5702420017105 |
Masa brutto | 0.874 Kg |
Masa netto | 0.839 Kg |
Volume | 1.124 Liter |
EAN | 5702420017105 |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | gwint wewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1 |
Wymiar króćca wylotowego | Rp 1 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 1" |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 25 |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | gwint wewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1 |
Wymiar króćca wylotowego | Rp 1 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 1" |