Regulacja bypassu automatycznego, AVDO, DN 15, Kątowy, gwint wewnętrzny, Gwint zewnętrzny
003L6003
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
Masa brutto | 0.706 Kg |
Masa netto | 0.706 Kg |
Volume | 1.101 Liter |
EAN | 5702420017082 |
Masa brutto | 0.706 Kg |
Masa netto | 0.706 Kg |
Volume | 1.101 Liter |
EAN | 5702420017082 |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 1/2" |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Description | Zawór bezpośredniego działania stały przepływ |
Grupa produktów | Automatic Bypass Control |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawa [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Nastawa [bar] [Min.] | 0.05 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ przyłącza wlotowego | gwint wewnętrzny |
Typ przyłącza wylotowego | Gwint zewnętrzny |
Typ, wersja | AVDO |
Typy połączeń | Threaded |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Złącza | 1/2" |