Zawory grzejnikowe, RA-N, Przepływ normalny, DN 15, Kątowy, D
013G3913
Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną
Masa brutto | 0.25 kg |
Masa netto | 0.24 kg |
EAN | 5702420095981 |
Masa brutto | 0.25 kg |
Masa netto | 0.24 kg |
EAN | 5702420095981 |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Grupa produktów | Zawory grzejnikowe |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawy wstępne | Tak |
Opis | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
Standard wymiaru | D |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ zaworu | Przepływ normalny |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RA-N |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
Wartości Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.43 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.52 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 0.73 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Aplikacja | Układ 2-rurowy |
Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
Grupa produktów | Zawory grzejnikowe |
Konstrukcja | Kątowy |
Nastawy wstępne | Tak |
Opis | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
Standard wymiaru | D |
Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
Typ zaworu | Przepływ normalny |
Typ złączki | Standard |
Typ, wersja | RA-N |
Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
Wartości Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.43 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.52 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 0.73 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego | Rp 1/2 |
Wymiar króćca wylotowego | R 1/2 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6 bar |