Ograniczniki temperatury powrotu, Czujnik FJVR, 10 °C - 80 °C, Typ czujnika: Czujnik wbudowany

003L1070

Czujnik ograniczający temperaturę powrotu typu FJVR, powinien być połączony z zaworem FJVR

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.154 Kg
Masa netto 0.143 Kg
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420009889

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Czujnik ograniczający temperaturę powrotu typu FJVR, powinien być połączony z zaworem FJVR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja odcięcia Nie
Grupa produktów Return temperature limiters
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja Ogranicznik temperatury powrotu
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
SCIP dossier product name FJVR sensor
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 10 °C
Typ czujnika Czujnik wbudowany
Typ połączenia z zaworem FJVR
Typ, wersja FJVR Sensor
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40141616

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality