RA/RTD Czujniki, RA 2946, Gaz, Typ czujnika: Czujnik wbudowany, 16 °C - 26 °C, RTD

013G2946

Ograniczony zakres temperatury Ochrona przeciwzamrożeniowa

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 Kg
Masa netto 0.136 Kg
Volume 0.285 Liter
EAN 5702420095530

 

Description Ograniczony zakres temperatury Ochrona przeciwzamrożeniowa
Długość kapilary [m] [Max.] 0 m
Funkcja odcięcia Nie
Grupa produktów Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolor Biały RAL 9016
Konstrukcja czujnika RA/RTD 2000
Medium czujnika Gaz
Ochrona przeciwzamrożeniowa No
Ograniczenie temperatur Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] 26 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] 16 °C
Typ czujnika Czujnik wbudowany
Typ połączenia z czujnikiem Nakrętka metalowa
Typ połączenia z zaworem RTD
Typ, wersja RA/RTD Sensors
Wersja czujnika RA 2946
Zawartość zestawu Czujnik

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality