Głowica termostatyczna, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptera: M30; RA; RAV; RAVL
014G1115
Samodzielna elektroniczna głowica termostatyczna
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Samodzielna elektroniczna głowica termostatyczna
Masa brutto | 0.25 kg |
Masa netto | 0.24 kg |
EAN | 5702425245329 |
Masa brutto | 0.25 kg |
Masa netto | 0.24 kg |
EAN | 5702425245329 |
Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
Baterie zasilające | 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcja otwartego okna | Tak |
Grupa produktów | Głowica termostatyczna |
Integracja systemu | Samodzielny(a) |
Interwał pomiaru temperatury | 1 min |
Klasa IP termostatu | 20 |
Klasa oprogramowania | A |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | Typ 1 |
Kolor | RAL 9016 |
Moc transmisji [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Norma bezprzewodowa | Bluetooth |
Opis | Samodzielna elektroniczna głowica termostatyczna |
Pobór mocy (czuwanie) [mW] | 3 mW |
Pobór mocy [W] | 1.2 W |
Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Ruch wrzeciona | Liniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s) |
Sterowanie | PID |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura transportu [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura wody [°C] [Max.] | 90 °C |
Termostat | Programowalna elektroniczna głowica termostatyczna |
Typ adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Typ regulacji CO | Głowica termostatyczna |
Typ siłownika | Elektromechaniczny |
Typ wyświetlacza | LCD z podświetleniem |
Typ, wersja | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Wskaźnik słabej baterii | Tak |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 28 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 4 °C |
Zatwierdzenia |
Bluetooth CE ERC EAC |
Żywotność baterii [lata] | 2 yr |
Aplikacja | Mieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2) |
Baterie zasilające | 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V |
Częstotliwość transmisji [GHz] | 2.4 GHz |
Funkcja otwartego okna | Tak |
Grupa produktów | Głowica termostatyczna |
Integracja systemu | Samodzielny(a) |
Interwał pomiaru temperatury | 1 min |
Klasa IP termostatu | 20 |
Klasa oprogramowania | A |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | Typ 1 |
Kolor | RAL 9016 |
Moc transmisji [mW] [Max.] | 2.1 mW |
Norma bezprzewodowa | Bluetooth |
Opis | Samodzielna elektroniczna głowica termostatyczna |
Pobór mocy (czuwanie) [mW] | 3 mW |
Pobór mocy [W] | 1.2 W |
Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Ruch wrzeciona | Liniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s) |
Sterowanie | PID |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 40 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura transportu [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura transportu [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperatura wody [°C] [Max.] | 90 °C |
Termostat | Programowalna elektroniczna głowica termostatyczna |
Typ adaptera |
RA M30 RAVL RAV |
Typ regulacji CO | Głowica termostatyczna |
Typ siłownika | Elektromechaniczny |
Typ wyświetlacza | LCD z podświetleniem |
Typ, wersja | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Wskaźnik słabej baterii | Tak |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 28 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 4 °C |
Zatwierdzenia |
Bluetooth CE ERC EAC |
Żywotność baterii [lata] | 2 yr |