Typ: TP5000
Typ: TP5000

087N791002

Termostat pokojowy programowany TP 5001

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.29 kg
Masa netto 0.23 kg
EAN 5702420087115

 

Czujnik wbudowany Tak
Dokładność temperatury ±1°C
Fabrycznie ustawione programy Tak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza Tak
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programowalny termostat pokojowy
Głębokość [mm] 28 mm
Kontrola opóźnionego uruchomienia Tak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Nie
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Opcja czujnika zdalnego Nie
Opis Elektroniczny, programowalny termostat pokojowy zasilany bateryjnie, oferujący do sześciu zmian czasu i temperatury dziennie.
Z wbudowanym czujnikiem i licznikiem czasu serwisowania.
optymalne sterowanie startem Tak
Podświetlany wyświetlacz Nie
Programowalna funkcja wyłączenia Tak
Rodzaj zasilania Baterie
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 110 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tryb termostatu Tak
Typ baterii 2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja TP5000
Wskaźnik słabej baterii Tak
Wysokość [mm] 88 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłączanie Tak
Wyświetla czas lub temperaturę Tak
Wyświetlacz zegara Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wł./wył. na dzień 6
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality