Typ: TP5000
Typ: TP5000

087N791001

TP5001

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.29 kg
Masa netto 0.25 kg
EAN 5702420081236

 

Czujnik wbudowany Tak
Dokładność temperatury ±1°C
Fabrycznie ustawione programy Tak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza Tak
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programowalny termostat pokojowy
Głębokość [mm] 28 mm
Kontrola opóźnionego uruchomienia Tak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Nie
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Opcja czujnika zdalnego Nie
Opis Elektroniczny, programowalny termostat pokojowy zasilany bateryjnie, oferujący do sześciu zmian czasu i temperatury dziennie.
Z wbudowanym czujnikiem i licznikiem czasu serwisowania.
optymalne sterowanie startem Tak
Podświetlany wyświetlacz Nie
Programowalna funkcja wyłączenia Tak
Rodzaj zasilania Baterie
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 110 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tryb termostatu Tak
Typ baterii 2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja TP5000
Wskaźnik słabej baterii Tak
Wysokość [mm] 88 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłączanie Tak
Wyświetla czas lub temperaturę Tak
Wyświetlacz zegara Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wł./wył. na dzień 6
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality