Programowalny termostat pokojowy, TPOne, Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz, Typ harmonogramu: 7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny, Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika
Programowalny termostat pokojowy, TPOne, Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz, Typ harmonogramu: 7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny, Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika

087N7854

TPOne-RF + RX1-S, Elektroniczny programowalny termostat pokojowy zasilany bateryjnie RF i jednokanałowy odbiornik RF

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.52 kg
Masa netto 0.43 kg
EAN 5013567423316

 

Czujnik wbudowany Tak
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Częstotliwość fal radiowych [MHz] 433.92 MHz
Dokładność temperatury ±1°C
Fabrycznie ustawione programy Tak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza Nie
Funkcja automatycznej zmiany czasu Tak
Funkcja pominięcia Tak
Grupa produktów Programowalny termostat pokojowy
Głębokość [mm] 30 mm
Kontrola opóźnionego uruchomienia Tak
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego Tak
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Opcja czujnika zdalnego Tak
Opis TPOne-RF + RX1-S, Elektroniczny programowalny termostat pokojowy zasilany bateryjnie RF i jednokanałowy odbiornik RF
optymalne sterowanie startem Tak
Podświetlany wyświetlacz Tak
Rodzaj zasilania Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 155 mm
Temperatura [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Tryb termostatu Tak
Tryb wakacyjny Tak
Typ baterii 2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu 7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroli Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja TPOne
Wskaźnik słabej baterii Tak
Wysokość [mm] 66 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Wyłączanie Tak
Wyświetla czas lub temperaturę Tak
Wyświetlacz zegara Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wł./wył. na dzień 6
Zakres fal radiowych [m] 30 m
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV] 2.5 kV

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality