
087N7889
RET2000-OT OpenTherm
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
RET2000-OT OpenTherm
Masa brutto | 0.16 kg |
Masa netto | 0.16 kg |
EAN | 5013567424269 |
Masa brutto | 0.16 kg |
Masa netto | 0.16 kg |
EAN | 5013567424269 |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 35 mm |
Medium | A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opis | RET2000OT, cyfrowy termostat pokojowy zasilany napięciem 24 VDC do użytku z kotłami OpenTherm |
Regulacja modulująca | Tak |
Rodzaj zasilania | 24Vdc |
Szerokość [mm] | 84 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Typ, wersja | ORT |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 84 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 35 mm |
Medium | A |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opis | RET2000OT, cyfrowy termostat pokojowy zasilany napięciem 24 VDC do użytku z kotłami OpenTherm |
Regulacja modulująca | Tak |
Rodzaj zasilania | 24Vdc |
Szerokość [mm] | 84 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Typ, wersja | ORT |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 84 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |