
Typ: RET230-P
087N7430
RET230-P
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
RET230-P
Masa brutto | 0.11 kg |
Masa netto | 0.11 kg |
EAN | 5013567416400 |
Masa brutto | 0.11 kg |
Masa netto | 0.11 kg |
EAN | 5013567416400 |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Dokładność temperatury | ±1°C |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 30 mm |
Medium | A |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opis | Elektroniczny termostat pokojowy z pokrętłem nastawczym |
Rodzaj zasilania | 230Vac |
Różnica przełączania [°C] [Max.] | 1 °C |
Sterowanie wł./wył. | Tak |
Szerokość [mm] | 90 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Tolerancja | ±15% |
Typ przełącznika | SPDT |
Typ, wersja | RET230-P |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-7 |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
Dokładność temperatury | ±1°C |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 30 mm |
Medium | A |
Napięcie zasilające AC [V] | 230 V |
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Opis | Elektroniczny termostat pokojowy z pokrętłem nastawczym |
Rodzaj zasilania | 230Vac |
Różnica przełączania [°C] [Max.] | 1 °C |
Sterowanie wł./wył. | Tak |
Szerokość [mm] | 90 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Tolerancja | ±15% |
Typ przełącznika | SPDT |
Typ, wersja | RET230-P |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-7 |