Typ: RET230-C
Typ: RET230-C

087N7023

Termostat chłodzenie RET-C3

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.19 kg
Masa netto 0.18 kg
EAN 5013567873135

 

Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dokładność temperatury ±1°C
Grupa produktów Termostaty pokojowe, RET
Głębokość [mm] 42 mm
Medium A
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Opis Termostat pokojowy do użytku w systemach chłodzenia z przełącznikiem Fan Auto /Ciągła/Off. Diody LED sygnalizujące włączenie i wezwanie termostatu.
Prędkość wentylatora 3 prędkości
Rodzaj zasilania 230Vac
Różnica przełączania [°C] [Max.] 1 °C
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 85 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja RET230-C
Wysokość [mm] 86 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-7

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality