Typ: RET2000
Typ: RET2000

087N6442

Termostat pokojowy RET2000MS

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.18 kg
Masa netto 0.17 kg
EAN 5013567421701

 

Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dokładność temperatury ±1°C
Grupa produktów Termostaty pokojowe, RET
Głębokość [mm] 35 mm
Medium A
Możliwość wybrania °C lub °F Tak
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Opcja chłodzenia Tak
Opcjonalne opóźnienie czasowe sprężarki Tak
Opis Zasilany sieciowo cyfrowy termostat z wyjściem 230 V
Podtrzymanie pamięci Tak
Podświetlany wyświetlacz Tak
Rodzaj zasilania 230Vac
Różnica przełączania [°C] [Max.] 1 °C
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 84 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja RET2000
Wskaźnik stanu Tak
Wysokość [mm] 84 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Max.] 52 °C
Zakres temperatury (chłodzenie) [°C] [Min.] 52 °C
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality