Typ: RET1000
Typ: RET1000

087N6451

Termostat pokojowy RET1000B

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.19 kg
Masa netto 0.18 kg
EAN 5013567421664

 

Dokładność temperatury ±1°C
Grupa produktów Termostaty pokojowe, RET
Głębokość [mm] 37 mm
Medium A
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Opis Zasilany bateryjnie termostat z pokrętłem i wyjściem beznapięciowym
Rodzaj zasilania Baterie
Różnica przełączania [°C] [Max.] 1 °C
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 84 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Typ baterii 2 baterie alkaliczne typu AA
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja RET1000
Wskaźnik stanu Tak
Wysokość [mm] 84 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality