Typ: RET1000
Typ: RET1000

087N6450

Ten produkt został wycofany.

Termostat pokojowy RET1000M

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 kg
Masa netto 0.13 kg
EAN 5013567421657

 

Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dokładność temperatury ±1°C
Grupa produktów Termostaty pokojowe, RET
Głębokość [mm] 37 mm
Medium A
Napięcie zasilające AC [V] 230 V
Nazwa produktu RET1000M
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa Tak
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] 5 °C
Opis Zasilany sieciowo termostat z pokrętłem i wyjściem beznapięciowym
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% No
Rodzaj zasilania 230Vac
Różnica przełączania [°C] [Max.] 1 °C
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz Tak
Sterowanie wł./wył. Tak
Szerokość [mm] 84 mm
Temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Temperatura [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 45 °C
Tolerancja ±15%
Typ przełącznika SPDT
Typ, wersja RET1000
Wskaźnik stanu Tak
Wysokość [mm] 84 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] 75 °C
Zakłócenia sygnału sterującego Stopień 2
Zgodność z normą EN 60730-2-9

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi