Typ: ORT
087N7738
ORT-10
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
ORT-10
Masa brutto | 0.16 kg |
Masa netto | 0.16 kg |
EAN | 5702420081403 |
Masa brutto | 0.16 kg |
Masa netto | 0.16 kg |
EAN | 5702420081403 |
Funkcja podtrzymania ciepłej wody | Tak |
Funkcja wyłączenia ciepłej wody | Tak |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 42 mm |
Medium | A |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 8 °C |
Opis | Termostat pokojowy modulacyjny do stosowania z kotłami OpenTherm. |
Regulacja modulująca | Tak |
Rodzaj zasilania | 24Vdc |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Typ, wersja | ORT |
Wersja protokołu | 2.3 |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
Funkcja podtrzymania ciepłej wody | Tak |
Funkcja wyłączenia ciepłej wody | Tak |
Grupa produktów | Termostaty pokojowe, RET |
Głębokość [mm] | 42 mm |
Medium | A |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 30 °C |
Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 8 °C |
Opis | Termostat pokojowy modulacyjny do stosowania z kotłami OpenTherm. |
Regulacja modulująca | Tak |
Rodzaj zasilania | 24Vdc |
Szerokość [mm] | 85 mm |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
Typ, wersja | ORT |
Wersja protokołu | 2.3 |
Wskaźnik stanu | Tak |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |